arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWB-SA 201 Abbildung ähnlich

SWB-SA 201

Segmentbacken aus Aluminium

Ident.-Nr. 170106

Auf Lager
SWB-SA 201, Segmentbacken aus Aluminium

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 17 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Entdecken Sie weitere Segmentbacken, erhältlich in Aluminium oder Stahl. Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
  • Möchten Sie die Liefermenge anpassen (2, 3, 4, 6 Stück)? Klicken Sie auf 'individuelle Spannbacke konfigurieren'.
Produktgruppe Segmentbacken aus Aluminium
Verzahnung 1/16" x 90°
Nutbreite N [mm] 17.0
Breite B [mm] 140.0
Breite B1 [mm] 40.0
Höhe H [mm] 75.0
Höhe H2 [mm] 65.0
Länge L [mm] 72.5
Lochabstand a [mm] 35.0
Lochabstand b [mm] 22.0
Schrauben M12
Werkstoff Aluminium
m/Satz [kg] 4.2