arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SZA 20-16 Abbildung ähnlich

SZA 20-16

Harte Krallenbacken für Außenspannung

Ident.-Nr. 138197

Auf Lager
SZA 20-16, Harte Krallenbacken für Außenspannung

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 17 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
  • Möchten Sie die Liefereinheit anpassen (2, 3, 4, 6 Stück)? Klicken Sie auf 'individuelle Spannbacke konfigurieren'
Produktgruppe Harte Krallenbacken für Außenspannung
Verzahnung 1/16" x 90°
Nutbreite N [mm] 17.0
Breite B [mm] 40.0
Höhe H [mm] 50.0
Länge L [mm] 65.1
Einspanntiefe T [mm] 25.0
Gewinde Auflagebolzen G M6
Lochabstand b [mm] 22.0
Schrauben M12
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 1.5