SZAJ 30-4
Harte Krallenbacken für Außenspannung
Ident.-Nr. 138130
SZAJ 30-4, Harte Krallenbacken für Außenspannung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1.5 mm x 60°
- Nutbreite: 18 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
- Möchten Sie die Liefereinheit anpassen (2, 3, 4, 6 Stück)? Klicken Sie auf 'individuelle Spannbacke konfigurieren'
Technische Details
| Produktgruppe | Harte Krallenbacken für Außenspannung |
|---|---|
| Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
| Nutbreite N [mm] | 18.0 |
| Breite B [mm] | 50.0 |
| Höhe H [mm] | 65.0 |
| Länge L [mm] | 109.5 |
| Einspanntiefe T [mm] | 25.0 |
| Gewinde Auflagebolzen G | M8 |
| Lochabstand b [mm] | 30.0 |
| Schrauben | M14 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
| m/Satz [kg] | 4.8 |