arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SFA 200-C3 Illustration similaire

SFA 200-C3

Mors doux rapportés droits en acier

ID 154128

In stock
SFA 200-C3, Mors doux rapportés droits en acier

Caractéristiques des produits :
  • Denture: Tenon-rainure
  • Largeur de rainure: 10 mm
  • Largeur d'appui: 20 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Découvrez d'autres mors rapportés assortis en d'autres dimensions ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
  • Souhaitez-vous personnaliser la quantité de livraison (deux, trois, quatre, six pièces) ? Cliquez sur « Configurer des mors de serrage individuels ».
Gruppo prodotti Morsetti teneri dentati diritti in acciaio
Dentatura Incastro a croce
Larghezza della scanalatura N [mm] 10.0
Larghezza della linguetta S [mm] 20.0
Larghezza B [mm] 40.0
Altezza H [mm] 40.0
Altezza H2 [mm] 36.0
Lunghezza L [mm] 70.0
Spaziatura dei fori a [mm] 17.0
Spaziatura dei fori b [mm] 40.0
Vite M8
Materiale Acciaio 16 MnCr5 da cementazione
m/set [kg] 2.1