arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCK-S plus 250 K-SV60°

ROTA NCK-S plus 250 K-SV60°

Stationäre 3-Backenfutter, hydraulisch betätigt

Ident.-Nr. 450202

Stationäres Kraftspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Integrierter Hydraulikzylinder
  • Konsolplatte für stationären Einsatz
  • Backenschnittstelle: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 4.4 mm
  • Kolbenhub: 19 mm
  • Max. Spannkraft: 111 kN
  • Max. Betätigungsdruck: 120 bar
  • Futterhöhe: 121 mm
  • Gewicht: 47.6 kg
Dentado 1.5 mm x 60°
Fuerza máx. de sujeción [kN] 111.0
Presión de accionamiento [bar] 120.0
Carrera por mordaza [mm] 4.4
Peso [kg] 47.6

Material suministrado
Chuck automático, tuercas en forma de T, manual de instrucciones; sin mordazas superiores, sin tornillos de montaje