EGS
Greif-Schwenk-Modul mit Parallelgreifer
Elektrisches 2-Finger-Parallel Greif-Schwenk-Modul mit leichtgängiger, wälzgeführter Grundbackenführung
Beschreibung
利点と特長
- デジタル I/O を介して制御
簡単な試運転と既存システムへの迅速な統合 - 摩耗性部品がほぼ皆無
動作可能時間が長く、運転コストが低い - 狭いスペースで十分
ロータリードライブおよびグリッパーを 1 個のコンパクトのモジュールに結合 - 2 ~ 4 段階で調整可能な把持力
壊れやすいワークに簡単に適応 - 4 段階で調節可能な旋回速度
適応性の高いサイクルタイム - 極めて大きい 1 分あたりサイクル数
最高の生産性のために - 予圧のかかったバックラッシュのないクロスローラーガイド
許容されるフィンガー長さすべてに対してほぼ一定の力で正確に把持 - 標準取付けボア
モジュラーシステムの他コンポーネント多数との接続可能
オプション、その他
- 把持力手動調節可能
内蔵の旋回スイッチで、EGS 25 では 2 段階 (100% および 50%)、EGS 40 では 4 段階 (100%、75%、50%、25%) で把持力を調整できます。 - 旋回速度を手動で調整可能
内蔵の旋回スイッチにより 4 段階 (100%、75%、50%、25%) で旋回速度を調整できます。 - 外部センサーシステムを用いるオプションのステータスモニタリング
把持運動および旋回運動の状態は、外部センサーでモニターできます。 - KA 接続ケーブル
電源および高レベル制御システムにモジュールを接続する、L 形メスコネクターまたはストレートメスコネクター付き接続ケーブルは、さまざまな長さで注文できます。 - 食品用潤滑剤
本製品は、食品規格に適合した潤滑剤を標準装備しています。EN 1672-2:2020の要求事項を完全に満たしていません。関連するNSF証明書は、取扱説明書の潤滑油情報を使用してhttps://info.nsf.org/USDA/Listings.aspからご覧ください。転がり軸受、リニアガイド、ショックアブソーバーといった部品には、食品に適合した潤滑剤は装備されていません。