RMPG
Greif-Schwenk-Modul mit Parallelgreifer
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Greif-Schwenk-Kombination, bestehend aus einem Schwenkmodul und einem 2-Finger-Parallelgreifer
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Greifen und Drehen ohne rotierende Energieleitungen
für maximale Prozesssicherheit - Kreuzrollenführung
für präzises Greifen durch spielarme Grundbackenführung - Doppelkolbenprinzip in der Schwenkeinheit
für absolute Spielfreiheit in den Endlagen und hohe Wiederholgenauigkeit - Stufenlose Drehwinkelverstellung
über den gesamten Schwenkbereich - Platzsparend
durch die kompakte Verschmelzung von Drehantrieb, Anschlags-Dämpfungseinheit und Greifer - Standardisierte Befestigungsbohrungen
für vielfältige Kombinationen mit anderen Bausteinen aus dem Montagebaukasten
Optionen und spezielle Informationen
- Dieses Modul ist mit vielen Komponenten aus dem Systembaukasten standardmäßig kombinierbar. Wir unterstützen Sie gerne.
- Version 90 mit gedrehtem Greifkopf
Das Greif-Schwenk-Modul ist in jeder Variante auch mit um 90° gedrehtem Greifkopf erhältlich. - Greifkrafterhaltungs-Version AS/IS
Die mechanische Greifkrafterhaltungs-Version stellt auch bei Druckabfall eine Mindestgreifkraft sicher. Diese wirkt bei der AS-/S-Variante als Schließkraft, bei der IS-Variante als Öffnungskraft.