RW
Greif-Schwenk-Modul mit Winkelgreifer
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Greif-Schwenk-Kombination, bestehend aus einem Schwenkmodul und einem 2-Finger-Winkelgreifer
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Greifen und Drehen ohne rotierende Energieleitungen
für maximale Prozesssicherheit - Doppelkolbenprinzip in der Schwenkeinheit
für absolute Spielfreiheit in den Endlagen und hohe Wiederholgenauigkeit - Stufenlose Drehwinkelverstellung
über den gesamten Schwenkbereich - Verschiedene Stoßdämpfervarianten wählbar
für optimale Anpassung an verschiedene Einsatzbereiche - Wahlweise Integration einer Greifkrafterhaltung
für festen Griff auch bei Energieausfall - Wahlweise mit Drehadapter für das Greifmodul
zur stufenlosen Verdrehung des Greifkopfes gegenüber der Antriebseinheit - Option „stufenlos einstellbare Zwischenposition“
über einen integrierbaren Zwischenanschlag realisierbar - Wahlweise elektronische Magnetschalter oder induktive Näherungsschalter
für absolute Variabilität in der Positionsabfrage - Standardisierte Befestigungsbohrungen
für vielfältige Kombinationen mit anderen Bausteinen aus dem Montagebaukasten
Optionen und spezielle Informationen
- Greifkrafterhaltungs-Version K/S
Die mechanische Greifkrafterhaltungs-Version stellt auch bei Druckabfall eine Mindestgreifkraft sicher. Diese wirkt bei der K-Variante als Schließkraft, bei der S-Variante als Öffnungskraft. - Drehadapter-Version
Der Greifkopf kann gegenüber dem Antrieb stufenlos verstellt und indexiert werden. - Version mit Kombination aus Greifkrafterhaltung und Drehadapter Z/X
Diese Variante kombiniert die Funktionen der Greifkrafterhaltung mit der des Drehadapters. Die Greifkrafterhaltung wirkt bei der Z-Variante als Schließkraft, bei der X-Variante als Öffnungskraft. - Version mit Zwischenstellung RZ
Durch den Anbau von zwei pneumatisch angesteuerten Zylindern kann eine Zwischenposition realisiert werden, die flexibel über den gesamten Schwenkbereich stufenlos eingestellt werden kann.