arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EMH-DP 080-B Abbildung ähnlich

EMH-DP 080-B

Ident.-Nr. 1475116

Auf Lager
Magnetgreifer EMH, Baugröße: DP 080, elektrisch

  • Spannungsversorgung: 24 V
  • Magnetfläche: 33.6 cm²
  • Magnetstrom: 9 A
  • Max. Umgebungstemperatur: 50 °C
Haltekraft [N] 1140.0
Magnetfläche [cm²] 33.6
Nutzlast bei horizontaler Magnetfläche [kg] 19.0
Nutzlast bei vertikaler Magnetfläche [kg] 7.5
Modultemperaturerhöhung bei 5 Aktivierungen/Minute [°C] 20.0
Modultemperaturerhöhung bei 15 Aktivierungen/Minute [°C] 50.0
Aktivierungszeit [ms] 500.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 50.0
Eigenmasse [kg] 3.0
Schutzart IP 52
Nennspannung [V] 24.0
Spannungsart DC
Max. Strom Leistung [A] 9.0
Nennstrom Logik [A] 0.15
Reglerelektronik integriert
Länge X [mm] 80.0
Breite Y [mm] 66.0
Höhe Z [mm] 147.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Aktivierungszeit
Die Aktivierungszeit ist die Zeit, die zur Umpolung der Permanentmagnete benötigt wird.

Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen bis gering verschmutzten Umgebungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann.

Wirkprinzip
Magnetisierung von Permanentmagneten

Gehäusematerial
Aluminium/Stahl

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
Elektrischer Stromimpuls zum Aktivieren und Deaktivieren des Systems

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Montage und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung, Zentrierhülsen