arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Co-act EGP-C 40 N-N-ASSISTA Abbildung ähnlich

Co-act EGP-C 40 N-N-ASSISTA

Kollaborierender Kleinteilegreifer

Ident.-Nr. 1408586

Auf Lager
Kollaborierender Kleinteilegreifer Co-act EGP-C, Baugröße: 40, elektrisch, Passender Roboter: Mitsubishi MELFA ASSISTA, Roboterflansch: Standard-Flansch, Kommunikationsschnittstelle: digitale I/O

  • Hub pro Backe: 6 mm
  • Min. Greifkraft: 35 N
  • Max. Greifkraft: 140 N
  • Spannungsversorgung: 24 V
  • Max. Strom gesamt: 0.6 A
  • Max. Umgebungstemperatur: 55 °C
Robô compatível Mitsubishi MELFA ASSISTA
Flange do robô Flange padrão
Luz de tira LED integrado
Cores exibidas verde, amarelo, vermelho
Sensores integrados sim, indutivo em duas direções
Comprimento X [mm] 93.6
Largura Y [mm] 92.1
Altura Z [mm] 136.9
Curso por castanha [mm] 6.0
Min. força de preensão [N] 35.0
Máx. força de preensão [N] 140.0
Força mín. por castanha [N] 17.5
Força máx. por castanha [N] 70.0
Peso recomendado da peça [kg] 0.7
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 50.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 0.08
Precisão de repetição [mm] 0.02
Tempo de fechamento [s] 0.2
Tempo de abertura [s] 0.2
Peso [kg] 0.89
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 55.0
Classe de proteção IP 30
Conector do cabo/extremidade do cabo Conector M12, 8 pinos
Comprimento do cabo [mm] 120.0
O dedo está incluído no escopo de fornecimento Sim (AUB Co-act EGP 40/24)
Voltagem nominal [V] 24.0
Corrente nominal [A] 0.2
Máx. atual [A] 0.6
Eletrônica do controlador integrado
Interface de comunicação E/S digital
Número de entradas digitais 2.0
Número de saídas digitais 2.0
Momento Mx máx. [Nm] 1.5
Momento My máx. [Nm] 2.0
Momento Mz máx. [Nm] 4.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 170.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

파지력
P 거리에서 각 그리퍼 죠에 적용되는 파지력의 산술적인 합계입니다(그림 참조). 더 자세한 내용은 세부 기능 설명을 참고하십시오.

핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.

반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.

공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다. 자세한 내용은 조립 및 작동 매뉴얼을 참조하십시오.

폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. PLC 반응 시간은 상기 시간에 포함되지 않으며 사이클 시간을 결정할 때 고려되어야 합니다.

작동 원리
랙과 피니언 원리

하우징 재료
유리 섬유 첨가 폴리아미드

베이스 죠 재료
강철

작동
브러시 없는 DC 서보모터를 통한 서보전동

보증
조립 및 작동 매뉴얼 참조

서비스 수명 특징
요청 시

제공 범위
어댑터 플랜지, 설치 재료 및 6각 소켓 렌치, 적합성과 법인 선언문을 포함한 조립 및 작동 매뉴얼, 안전 정보