arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EGK

EGK

Garra paralela de 2 dedos com roletes cruzados nas guias
Garra versátil de 2 dedos para pequenos componentes para máxima variedade de peças com máxima confiabilidade do processo
SCHUNK – EGK

Prozesssicher. Flexibel. Intelligent.

Kleinteilegreifer EGK
Vielseitiger Kleinteilegreifer für empfindliche Werkstücke.

Der intelligente Kleinteilegreifer EGK überzeugt mit seiner Prozesssicherheit. Sein Stirnradgetriebe mit Ritzel-Zahnstangenprinzip gewährleistet eine konstante Greifkraft über die gesamte Fingerlänge und ermöglicht dauerhaftes Nachgreifen. Die integrierte Greifkrafterhaltung verhindert Werkstückverluste und hält die Fingerposition auch bei Not-Aus zuverlässig. Der SoftGrip-Modus ermöglicht zudem das sichere Greifen fragiler Werkstücke ohne Impulskräfte. Damit eignet er sich perfekt für anspruchsvolle Aufgaben in der Laborindustrie und Elektronikfertigung. Der EGK bietet eine große Schnittstellenvielfalt, darunter PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, IO-Link und Modbus RTU. Die Softwareintegration ist dank mitgelieferter SPS-Funktionsbausteine und Plugins führender Roboterhersteller einfach und erfordert keine zusätzlichen Gateways oder Programmieraufwand.

EGK im Einsatz

Laborautomatisierung: Mit H1-Fett-Schmierung und Reinraumzertifizierung lässt sich der EGK optimal für die Handhabung von Proben einsetzen.
Elektronikindustrie: Durch den SoftGrip-Modus eignet sich der EGK besonders für das Handling von empfindlichen Leiterplatten.
2D Grasping-Kit mit EGK: Geeignet für das automatisierte Greifen schwieriger Bauteile

Mechatronische Greifer

Flexibel und intelligent

Die beiden Greifer EGU und EGK vereinen alle Vorteile des mechatronischen Greifens und bieten durch ihren großen und frei programmierbaren Backenhub bei stufenloser Greifkrafteinstellung eine flexible Werkstückhandhabung.

Weitere Informationen

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Vielseitig und produktiv
    durch den großen und frei programmierbaren Backenhub bei stufenloser Greifkrafteinstellung für eine flexible Werkstückhandhabung
  • Zuverlässig und feinfühlig
    besonders geeignet für die Anforderungen der Laborautomation und Elektronikfertigung durch die abgedichtete Bauweise und leichtgängige Profilschienenführung
  • Maximal prozesssicher
    durch Vermeidung eines Werkstückverlustes dank integrierter Greifkrafterhaltung mit Verlusterkennung
  • Immer referenziert
    sowohl bei Not-Aus als auch bei Stromausfall dank integriertem Absolutwertgeber
  • 100 % Greifkraft ohne Anfahrweg
    bei konstanter Greifkraft über die gesamte Fingerlänge dank integriertem Stirnradgetriebe
  • Minimaler Integrationsaufwand
    durch ein vielfältiges Angebot an Kommunikationsschnittstellen, sowie SPS-Funktionsbausteinen und Roboter Plugins kompatibel mit den führenden Herstellern am Markt

Optionen und spezielle Informationen

  • Greifmodi
    Es stehen die Greifmodi BasicGrip und SoftGrip zur Verfügung. Mit BasicGrip und SoftGrip ist ein Dauerbetrieb des Motors und damit permanentes Nachgreifen des Werkstücks möglich. Die Greifgeschwindigkeit wird mit BasicGrip automatisch zur Greifkrafteinstellung optimiert. Mit SoftGrip können bruchempfindliche Werkstücke besonders schonend gegriffen werden, indem die Impulskräfte beim Auftreffen auf das Werkstück auf ein Minimum reduziert werden.
  • Greifkrafterhaltung
    Durch eine Kombination aus elektrischer Haltebremse und der Vorspannung eines elastischen Elements kann bei einer Not-Aus-Situation oder einem Spannungsabfall eine Greifkraft von über 75 % der ursprünglich aufgebrachten Greifkraft zuverlässig erhalten werden. Wird die Greifkraft- und Positionserhaltung präventiv aktiviert, so können 90 % der ursprünglich aufgebrachten Greifkraft erhalten werden. Der Nachlaufweg der Greiferfinger beim Entfernen des Werkstücks beträgt wenige Millimeter und ist abhängig von der erzeugten Greifkraft. Optional sind auch Varianten ohne Greifkrafterhaltung verfügbar.
  • Abdichtung
    Der Greifer verfügt standardmäßig über einen erhöhten Schutz gegen das Eindringen von Stäuben oder Flüssigkeiten. Der IP-Schutz der Elektronik ist nur dann gegeben, wenn die Steckverbinder ordnungsgemäß montiert wurden. Das Getriebe des Greifers ist zusätzlich durch eine Abdichtung an der Hauptwelle geschützt.
  • Schnittstelle der Grundbacken
    Bei Verwendung der Zwischenbacke entspricht die Schnittstelle der Grundbacken der des Universalgreifers PGN-plus-P. Somit kann das umfangreiche Fingerzubehör des PGN-plus-P unter Berücksichtigung der Störkonturen und der geltenden Einsatzgrenzen für diesen Greifer genutzt werden.
  • Standardmäßig mit lebensmittelkonformer Schmierung
    als Einstiegslösung in MedTech, Lab Automation, Pharma und der Lebensmittelindustrie. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt.