EGL
Universalgreifer
Dieses Produkt ist ein Altprodukt.
Alternative Produkte:
Servo-electric 2-finger parallel gripper with sensitive gripping force control and long stroke
Beschreibung
Vantagens – Seus benefícios
- Ajuste de força de preensão controlado por corrente de uma enorme faixa de força
para o aperto delicado ou poderoso de diferentes peças - Curso longo e livremente programável
para manuseio flexível de peças - Controle totalmente integrado e eletrônica de potência
para criar um sistema de controle descentralizado - Opções de atuação versáteis
para integração simples em conceitos de controle existentes via PROFINET ou PROFIBUS - Conectores em padrão industrial
para fácil conexão elétrica - Interface de serviço: host USB e dispositivo USB
para configuração confortável de parâmetros e atualizações de firmware por unidade flash USB ou PC - Chave de codificação giratória e chave DIP
para endereçamento manual do fieldbus, configuração da taxa de transmissão e funções de serviço
Opções e informações especiais
- O controle elétrico da garra é realizado pelo controle totalmente integrado e pela eletrônica de potência. Portanto, o módulo não requer nenhuma unidade de controle externa adicional.
- Uma ampla gama de interfaces está disponível para comunicação, como PROFINET, PROFIBUS-DP ou CAN. Isso permite a montagem de redes de barramento industrial e garante uma integração simples em conceitos de controle existentes. Oferecemos diversos cabos para transmissão de energia e comunicação de dados.
- Interface da castanha base
A interface das castanhas base corresponde à da garra universal PGN-plus-P. Isso significa que a extensa gama de acessórios de dedos para o PGN-plus-P também pode ser usada para esta garra, levando em consideração os contornos de interferência e os limites de aplicação aplicáveis.