EGN
Universalgreifer
Dieses Produkt ist ein SCHUNK Klassik-Produkt.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Alternative Produkte:
Servoelektrischer 2-Finger-Parallelgreifer mit großer Greifkraft und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Antriebskonzept Servomotor
für flexible Anwendung - Mit externer Elektronik
zur einfachen Einbindung in bestehende Steuerungskonzepte über PROFINET - Möglichkeit der Vorpositionierung
zur Taktzeitreduktion durch kurzen Arbeitshub - Robuste Vielzahn-Gleitführung
für präzise Handhabung - Große Momentenaufnahme möglich
geeignet für den Einsatz langer Greiferfinger - Befestigung an zwei Greiferseiten in drei Anschraubrichtungen
für universelle und flexible Montage des Greifers
Optionen und spezielle Informationen
- Ansteuerung über externen Controller ECM
Die elektrische Ansteuerung des Greifers erfolgt über den separat erhältlichen Controller ECM. Die Einbindung des Controllers in das übergeordnete Steuerungskonzept kann über PROFINET erfolgen. Die Kommunikationsschnittstellen gewährleisten eine einfache Einbindung in das übergeordnete Steuerungssystem und ermöglichen den Aufbau von industriellen Bus-Topologien. - Steckerversion EGN-S
Neben der Standardvariante mit 5 m angebautem Anschlusskabel zum Controller ECM ist auch die Steckerversion EGN-S lieferbar. In dieser Version verfügt der Greifer über 30 cm Kabel und einen abgesetzten Y-Stecker. Separat erhältlich sind hierzu schleppketten- oder robotertaugliche Leistungs- und Geberkabel. - Staubdicht-Version SD
absolut staubdicht, erhöhter Schutzgrad gegen eindringende Stoffe