arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EGP

EGP

Gripper for small components
Elektrischer 2-Finger-Parallelgreifer mit leichtgängiger, wälzgeführter Grundbackenführung

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Höchste Leistungsdichte
    für die Verwendung kleinerer Greiferbaugrößen
  • Ansteuerung über digitale I/O
    zur einfachen Inbetriebnahme und schnellen Einbindung in bestehende Anlagen
  • Zwei- bis vierstufig einstellbare Greifkraft
    zur einfachen Anpassung an empfindliche Werkstücke
  • Spielfrei vorgespannte Kreuzrollenführung
    für präzises und nahezu kraftkonstantes Greifen über die gesamte zulässige Fingerlänge
  • Sehr hohe maximale Zyklenzahl pro Minute
    für höchste Produktivität
  • Kompakte Baumaße
    für minimierte Störkonturen in der Anwendung
  • Tausendfach bewährte Basis MPG-plus
    für gleiche Greifkräfte und Hübe bei identisch hohem Wirkungsgrad
  • Bürstenloser DC-Servomotor
    zum nahezu verschleißfreien Einsatz für eine hohe Lebensdauer
  • Ansteuerung über IO-Link
    Ermöglicht die Vorpositionierung der Greiferfinger, die Auswertung des Greiferzustandes und die Einstellung von speziellen Greifmodi.
  • NEU: lebensmittelkonforme Schmierung
    als Lösung der Einstiegshürde in MedTech, Lab Automation, Pharma und der Lebensmittelindustrie

Optionen und spezielle Informationen

  • Manuell einstellbare Greifkraft
    Mittels eines integrierten Drehschalters kann die Greifkraft beim EGP 25 in zwei Stufen auf 100 % und 50 %, bei EGP 40, 50 und 64 in vier Stufen auf 100 %, 75 %, 50 % und 25 % eingestellt werden.
  • Version mit IO-Link
    Durch die Integration von IO-Link wird die Einstellung der Greifkraft, eine Vorpositionierung der Greiferfinger sowie die Auswertung des Greiferzustands ermöglicht.
  • Neu! Greifmodi mit IO-Link
    Neben einem taktzeitoptimiertem Greifmodus (FastGrip) steht bei der IO-Link Version ebenfalls ein Greifmodus mit Impulsreduktion der Greifkraft (SoftGrip) zum Greifen bruchempfindlicher Werkstücke zur Verfügung.
  • Speed-Version S
    für schnellere Schließ- und Öffnungszeiten durch die Verwendung einer anderen Getriebeübersetzung. Die Möglichkeit der Greifkrafteinstellung entfällt.
  • Optionale Status-Abfrage über externe Sensorik
    Der Status des Greifers kann über optionale Sensoren abgefragt werden.
  • Optionale Adapterplatten
    Die platzsparende, stirnseitige Befestigung des Greifers wird durch optionale Adapterplatten ermöglicht.
  • Anschlusskabel KA
    Zur Verbindung des Greifers mit der Spannungsversorgung und der übergeordneten Steuerung können Anschlusskabel in unterschiedlichen Längen und mit wahlweise gewinkelter oder gerader Buchse bestellt werden.
  • Lebensmittelkonforme Schmierung
    Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der Norm EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden. NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar. Komponenten wie beispielsweise Wälzlager, Linearführungen oder Stoßdämpfer sind nicht mit lebensmittelkonformen Schmierstoffen versehen.