arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
LGP

LGP

Garras paralelas
Garras paralelas universal de 2 dedos com guia de ranhura em T e excelente relação custo-benefício

Vantagens – Seus benefícios

  • Tipo de garra com função otimizada
    para máxima rentabilidade
  • Guia deslizante com ranhura em T retificada e estável
    para a máxima precisão no manuseio
  • Interruptor SCHUNK do tipo de slot C compatível
    para monitoramento de posição confiável de processo
  • Componentes funcionais anodizados ou endurecidos
    Para uma longa vida útil
  • Design de gancho de cunha
    para transmissão de alta potência e preensão sincronizada
  • Dimensões compactas
    para minimizar os contornos de interferência

Opções e informações especiais

  • Versão de manutenção da força de preensão AS/IS
    A versão de manutenção da força de preensão mecânica garante uma força de preensão mínima, mesmo em caso de queda de pressão. Na versão AS/S atua como força de fechamento, na versão IS como força de abertura.
  • Sistema de sensores
    O monitoramento com um sensor SCHUNK MMS 22 ou RMS 22 não é possível. A utilização dos sensores recomendados MMS-P é obrigatória.