MPG
Kleinteilegreifer
This product is a SCHUNK Classic-Product.
Learn more and get in touch here.
Alternative products:
2-Finger-Parallelgreifer mit leichtgängiger Wälzführung der Grundbacken
Description
Vorteile – Ihr Nutzen
- Kreuzrollenführung
für präzises Greifen durch spielarme Grundbackenführung - Grundbacken doppelt wälzgeführt
dadurch reibungsarm und leichtgängig - Befestigung an zwei Greiferseiten in drei Anschraubrichtungen
für universelle und flexible Montage des Greifers - Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen
für die flexible Druckversorgung in allen Automatisierungslösungen
Optionen und spezielle Informationen
- Greifkrafterhaltungs-Version AS/IS
Die mechanische Greifkrafterhaltungs-Version stellt auch bei Druckabfall eine Mindestgreifkraft sicher. Diese wirkt bei der AS-/S-Variante als Schließkraft, bei der IS-Variante als Öffnungskraft. - Zusätzliche Passbohrungen
zur Zentrierung der Finger über Hülsen, anstatt der normalen Passflächen, sind als kundenspezifische Ausführung auf Anfrage erhältlich.