PG
Universalgreifer
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Alternative Produkte:
Servoelektrischer 2-Finger-Parallelgreifer mit feinfühliger Greifkraftregelung und großem Hub
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Elektrisch geregelte Greifkrafteinstellung
für feinfühliges Greifen empfindlicher Werkstücke - Großer Hub von 68 mm
für flexible Werkstückhandhabung - Komplette Integration der Regel- und Leistungselektronik
zum Aufbau eines dezentralen Steuerungssystems - Vielfältige Ansteuerungsmöglichkeiten
zur einfachen Einbindung in bestehende Steuerungskonzepte über PROFIBUS-DP oder CAN - Standardverbindungselemente und durchgängiges Steuerungskonzept
für umfangreiche Kombinatorik mit anderen Mechatronik-Modulen
Optionen und spezielle Informationen
- Integrierte Elektronik
Die elektrische Ansteuerung des Greifers erfolgt über die komplett integrierte Regelungs- und Leistungselektronik. Somit sind keine zusätzlichen externen Regelungsseinheiten für das Modul notwendig. - Einfache Integration
Als Kommunikationsarten stehen vielfältige Schnittstellen wie PROFIBUS-DP oder CAN zur Verfügung. Damit ist der Aufbau von industriellen Busnetzen gewährleistet und eine einfache Integration in bestehende Steuerungskonzepte möglich. - Anschlusskappe DMI
Zum Anschluss des Greifers an die Spannungsversorgung oder übergeordnete Steuerung steht die Anschlusskappe DMI zur Verfügung. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten und separat zu bestellen.