PGN-plus-E
Universalgreifer
Dieses Produkt ist ein SCHUNK Klassik-Produkt.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Alternative Produkte:
Universeller, elektrischer 2-Finger-Parallelgreifer mit Dauerschmierung, großer Greifkraft und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Robuste Vielzahn-Gleitführung
für präzise Handhabung - Große Momentenaufnahme möglich
geeignet für den Einsatz langer Greiferfinger - Schmierstofftaschen in der gesamten Vielzahnführungskontur
sorgen für Prozesssicherheit und verlängerte Wartungsintervalle - Bürstenloser DC-Servomotor
zum nahezu verschleißfreien Einsatz für eine hohe Lebensdauer - Ansteuerung über digitale I/O
zur einfachen Inbetriebnahme und schnellen Einbindung in bestehende Anlagen - Vierstufig einstellbare Greifkraft
zur einfachen Anpassung an empfindliche Werkstücke - Befestigung an zwei Greiferseiten in drei Anschraubrichtungen
für universelle und flexible Montage des Greifers - Integrierte Sensorik sowie umfangreiches Sensorzubehör
für vielfältige Abfragemöglichkeiten und Überwachung der Hubposition - Ansteuerung über IO-Link
ermöglicht die Vorpositionierung der Greiferfinger und die Auswertung des Greiferzustandes
Optionen und spezielle Informationen
- Manuell einstellbare Greifkraft
Mittels eines integrierten Drehschalters kann die Greifkraft in vier Stufen auf 100 %, 75 %, 50 % und 25 % eingestellt werden. - Integrierte Sensorik
Zwei Endstellungen können mittels integriertem induktivem Näherungsschalter abgefragt werden. - Optionale Status-Abfrage über externe Sensorik
Der Status des Greifers kann neben den internen Sensoren zusätzlich über optionale Sensoren abgefragt werden. - Anschlusskabel KA
Zur Verbindung des Greifers mit der Spannungsversorgung und der übergeordneten Steuerung können Anschlusskabel mit wahlweise gewinkelter oder gerader Buchse bestellt werden. - IO-Link
Variante zum Positionieren der Greiferfinger und Positionsrückmeldung über den gesamten Hub. - digitale I/O
Variante zum Öffnen/Schließen des Greifers mit integrierten Näherungsschaltern zur Erfassung der zwei Positionen. - Staubdicht-Version SD
absolut staubdicht, erhöhter Schutzgrad gegen eindringende Stoffe