arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PGN-plus 40-IS-KVZ Abbildung ähnlich

PGN-plus 40-IS-KVZ

通用型机械手

Ident.-Nr. 372458

Lieferzeit auf Anfrage
Universal gripper PGN-plus, Size: 40, pneumatic, with gripping force maintenance: IS, in a power booster version

  • Stroke per jaw: 2.5 mm
  • Opening force: 254 N
  • Max. ambient temperature: 90 °C
Stroke per jaw [mm] 2.5
Opening force [N] 254.0
Opening force (with finger lengths of 0 mm) [N] 285.0
Min. spring force [N] 50.0
Weight [kg] 0.13
Recommended workpiece weight [kg] 0.62
Cylinder volume per double stroke [cm³] 8.0
Min. operating pressure [bar] 4.0
Max. operating pressure [bar] 6.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Min. air purge pressure [bar] 0.5
Max. air purge pressure [bar] 1.0
Closing time [s] 0.06
Opening time [s] 0.04
Closing/opening time with spring [s] 0.05
Max. permissible finger length [mm] 50.0
Max. permissible weight per finger [kg] 0.1
IP protection class 40
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Repeat accuracy [mm] 0.01
Cleanroom class ISO 14644-1 5
Length X [mm] 50.0
Width Y [mm] 25.0
Height Z [mm] 46.5
Moment Mx max. [Nm] 10.0
Moment My max. [Nm] 12.0
Moment Mz max. [Nm] 5.0
Max. axial force Fz max. [N] 250.0
Power booster version yes
It may take a few 100 gripping cycles until the full gripping force (as indicated in the data table) will be available.

产品系列的常规说明

抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

洁净室等级 14644-1:1999
5

工作原理
表面输电的楔齿

外壳材料

基爪材料

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
36 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
所订购的机械手、附件包(定心套筒,用于直接连接的 O 型圈/详细内容请参见操作手册)和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。

抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现