PHL
Garra de longo curso
Garras paralelas de 2 dedos com curso da castanha longo para peças grandes e/ou uma ampla gama de peças
Beschreibung
Vantagens – Seus benefícios
- Momentos máximos altos possíveis
adequado para usar dedos de garra longos - Princípio de pinhão e cremalheira de pistão duplo
para fixação central - Fixação em um lado da garra em duas direções de parafuso
para montagem de garras universal e flexível - Fornecimento de ar através de conexão direta sem mangueira ou conexões a parafuso
para fornecimento de pressão flexível em todos os sistemas automatizados - Programa abrangente de acessórios para sensores
para possibilidades de consulta versáteis e monitoramento da posição do curso - Versões de traçado
para maior flexibilidade
Opções e informações especiais
- Manutenção mecânica da força de preensão
garante uma força de preensão mínima em caso de perda de pressão. Isso funciona como a força de fechamento na versão S. O design das castanhas de sobrepor significa que elas também podem ser usadas como força de abertura. - Versões de curso adicionais
disponível em variantes de três tempos como padrão - Versões adicionais
Várias opções podem ser combinadas entre si. Inúmeras opções adicionais também estão disponíveis – diga-nos qual é a sua tarefa! - Lubrificação de grau alimentício
O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da norma EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação. Componentes como rolamentos, guias lineares ou amortecedores não são fornecidos com lubrificantes compatíveis com alimentos.