arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PLG 20-XXX-2-OSY Abbildung ähnlich

PLG 20-XXX-2-OSY

Kundenspezifisch konfigurierbarer Großhubgreifer
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Kundenspezifisch konfigurierbarer Großhubgreifer PLG, Baugröße: 20, pneumatisch

  • Hub pro Backe: 400 mm
  • Schließkraft: 1650 N
  • Öffnungskraft: 2000 N
  • Max. Umgebungstemperatur: 90 °C
Fingerversion lang
Synchronisierung ohne Synchronisation
Hub pro Backe min. [mm] 100
Hub pro Backe max. [mm] 400
Schließkraft [N] 1650
Öffnungskraft [N] 2000
Eigenmasse* [kg] 24.45
Zusatzmasse je 1 mm Hub** [kg] 0.05
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 8.25
Min. Betriebsdruck [bar] 2
Max. Betriebsdruck [bar] 6
Nennbetriebsdruck [bar] 6
Schließzeit [s] 0.8
Öffnungszeit [s] 1
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 800
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 15
Schutzart IP 30
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.03
Moment Mx max. [Nm] 195
Moment My max. [Nm] 590
Moment Mz max. [Nm] 220
Haltekraft Positionsklemmung *** [N] 1600
Max. Kraft axial Fz max. [N] 2500
Die vollständigen bzw. ergänzenden technischen Daten aller Kombinationsmöglichkeiten finden Sie im PDF-Datasheet im Anschluss an Ihre individuelle Konfiguration.
*bezogen auf die dargestellte Basisvariante mit 100 mm Hub pro Backe ohne zusätzliche Optionen
**bezogen auf die Basisvariante ohne zusätzliche Optionen
***bezogen auf die Variante mit Positionsklemmung

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen. Die maximal zulässige Fingerlänge gilt bis zum Erreichen des Nennbetriebsdrucks. Bei höheren Drücken ist die Fingerlänge proportional zum Nennbetriebsdruck zu verringern.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Befüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Der Weg zum Online-Konfigurator
Der Konfigurator ist über die SCHUNK-Website oder über https://schunk.com/de/de/konfigurator-plg direkt abrufbar.

Haltekraft Positionsklemmung
beschreibt die Summe der Klemmkraft an den Kolbenstangen, der beiden verbauten Klemmelemente.

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung

Grundbackenmaterial
hochfestes Aluminium, harteloxiert

Gewährleistung
12 Monate

Lieferumfang
Zentrierhülsen für die Fingerbefestigung, Befestigungsmaterial für die Greiferbefestigung bei Varianten mit AKO EN ISO... , Montageanleitung (Betriebsanleitung mit Einbauerklärung online verfügbar).