arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Greiferkonfiguration PLG

Hub pro Backe [mm]
Carrera configurable de forma individual

La carrera por mordaza puede configurarse según las especificaciones del cliente entre 100 mm y 400 mm por mordaza con una precisión milimétrica. (Para el tamaño 10, la carrera está limitada a 300 mm)

1) Variante con carrera de 100 mm por mordaza
2) Variante con carrera de 400 mm por mordaza


Position der Grundbacken [mm]
Fingerlänge
Versión de los dedos

La pinza está disponible en dos versiones de dedo. Además de la variante básica para longitudes de dedo cortas, también puede configurarse una variante con una longitud de dedo larga para las aplicaciones correspondientes.

1) Longitud de dedos corta con dos carros guía por mordaza base
2) Longitud de dedos larga con cuatro carros guía por mordaza base


Positionsklemmung inkl. Abfrage
La sujeción de la posición permite sujetar la posición de la mordaza base en el estado de desenergizado.

1) Un elemento de sujeción respectivamente, incluida la detección a través de un conmutador magnético, sujeta el vástago del pistón del émbolo de accionamiento para una sujeción fiable de la posición


Druckerhaltungsventil SDV-P
Válvula de mantenimiento de la presión premontada (incluida la manguera) para el mantenimiento temporal de la fuerza y la posición en caso de fallo de la presión.

1) SDV-P 10-E incl. manguera



Posiciones de la opción

1) Posición 1.1
2) Posición 2.2
3) Placa de características con número de identificación grabado


Hubbegrenzung
La pinza puede estar equipada opcionalmente con limitación de carrera. Gracias a los topes finales libremente posicionables, la carrera de la pinza puede limitarse para aplicaciones o piezas específicas. La dirección de apertura o de cierre o ambas direcciones pueden limitarse opcionalmente.

1) Topes finales libremente posicionables
2) Tope montado en la mordaza base


Seitliche Befestigungsmöglichkeit für Anbauteile
Posibilidades de montaje opcionales en la pinza para montajes de elementos adicionales personalizados, como cámaras, distribuidores de sensores o boquillas de soplado.

1) Rosca de conexión para el montaje de elementos adicionales
2) Ajuste para pasador de centraje


Pneumatische Positioniereinheit PPD
El PPD (dispositivo de posicionamiento neumático) premontado permite una activación flexible del PLG a través de IO-Link. Junto con el sistema de medición de posición inductivo, es posible el posicionamiento libre y el ajuste de la velocidad y la fuerza de agarre del PLG.

1) Dispositivo de posicionamiento neumático PPD
2) Sistema de medición de la posición inductivo



Posiciones de la opción

1) Posición 1
2) Posición 2
3) Placa de características con número de identificación grabado


Induktives Positionsmesssystem
La opción "sistema de medición de la posición inductivo" permite consultar toda la carrera de la pinza por medios analógicos.

1) Juego de montaje para el sistema de medición de la posición inductivo



Posiciones de la opción

1) Posición 1.1
2) Posición 2.2
3) Placa de características con número de identificación grabado


Anbauleisten zur induktiven Abfrage Seite 1.1
Gracias al montaje externo de hasta diez interruptores de proximidad inductivos en hasta cuatro lados de la pinza, se puede supervisar un número correspondiente de posiciones.

1) Set de adaptación montado para interruptores de proximidad inductivos (incluye carril C para el montaje del soporte del sensor, soportes del sensor en cantidad seleccionada, así como material de montaje)
2) Sensor (seleccionable por separado)



Posiciones de la opción

1) Posición 1.1


Anbauleisten zur induktiven Abfrage Seite 1.2
Gracias al montaje externo de hasta diez interruptores de proximidad inductivos en hasta cuatro lados de la pinza, se puede supervisar un número correspondiente de posiciones.

1) Set de adaptación montado para interruptores de proximidad inductivos (incluye carril C para el montaje del soporte del sensor, soportes del sensor en cantidad seleccionada, así como material de montaje)
2) Sensor (seleccionable por separado)



Posiciones de la opción

1) Posición 1.2


Anbauleisten zur Induktiven Abfrage Seite 2.1
Gracias al montaje externo de hasta diez interruptores de proximidad inductivos en hasta cuatro lados de la pinza, se puede supervisar un número correspondiente de posiciones.

1) Set de adaptación montado para interruptores de proximidad inductivos (incluye carril C para el montaje del soporte del sensor, soportes del sensor en cantidad seleccionada, así como material de montaje)
2) Sensor (seleccionable por separado)



Posiciones de la opción

1) Posición 2.1


Anbauleisten zur induktiven Abfrage Seite 2.2
Gracias al montaje externo de hasta diez interruptores de proximidad inductivos en hasta cuatro lados de la pinza, se puede supervisar un número correspondiente de posiciones.

1) Set de adaptación montado para interruptores de proximidad inductivos (incluye carril C para el montaje del soporte del sensor, soportes del sensor en cantidad seleccionada, así como material de montaje)
2) Sensor (seleccionable por separado)



Posiciones de la opción

1) Posición 2.2


Kundenspezifisch konfigurierbarer Großhubgreifer

Bestellmenge
PLG 20-100-1-SYN-APL*
¿Quiere la máxima personalización?
¿Su configuración está fuera de nuestro rango normal? Póngase en contacto con nosotros y la haremos realidad.