arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
APS-Z80-M8 Illustration similaire

APS-Z80-M8

Détecteur de position analogique

Ident.-Nr. 302070

Auf Lager
Détecteur de position analogique APS-Z80

  • Longueur de câble: 0.3 m
  • Câbles pour détecteur KA: Connecteur M8, 3 contacts
  • Tension nominale: 24 V
Principe de mesure Inductif
Nombre de points de commutation Analogique
Sortie de tension Oui
Tension de sortie min. [V] 0.5
Tension de sortie max. [V] 9.5
Linéarité [%] ± 5
Répétabilité R de la valeur finale max. ±3%
Limite de fréquence [Hz] 1000.0
Température ambiante mini. [°C] -10.0
Température ambiant maxi. [°C] 70.0
Affichage DEL au niveau du capteur Non
Vitesse de mesure max. [m/s] 20.0
Temps de réponse/type. Temps de commutation [ms] 0.5
Tension nominale [V] 24.0
Tension de fonctionnement min. [V] 15.0
Tension max. [V] 30.0
Ondulation max. (% de Ue) ±15%
Type de tension DC
Courant nominal [mA] 8.0
Résistance de charge min. RL [kΩ] 2.0
Protection contre les courts-circuits Oui
Protégé contre l'inversion de polarité Oui
Matériau du corps Acier, non corrosif
Matériau de la surface active PBT
Connecteur de câble/extrémité de câble Connecteur M8, 3 contacts
Longueur de câble [m] 0.3
Diamètre de câble [mm] 3.1
Matériau gaine de câble PUR
Indice de protection IP 67
Indice de protection 2
CE Oui
La tension de sortie standard varie entre 0,5 et 9,5 volts. Selon la pince et la taille de la pince, la tension peut être plus élevée ou moins élevée.