arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
BIP 070 Abbildung ähnlich

BIP 070

Induktiver analoger Positionssensor

Ident.-Nr. 1561247

Begrenzt verfügbar
Induktiver analoger Positionssensor BIP

  • Anschlusskabel für Sensorik: M8x1-Stecker, 4-polig
  • Nennspannung: 24 V
Messbereich [mm] 70
Messprinzip induktiv
Teach-Funktion ja
Min. Spannungsausgang [V] 0.0
Max. Spannungsausgang [V] 10.0
Min. Stromausgang [mA] 4.0
Max. Stromausgang [mA] 20.0
Ausgangscharakteristik einstellbar
Linearität [%] 2.5
Wiederholgenauigkeit R vom Endw. max. ±0.3 %
Min. Umgebungstemperatur [°C] -25.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 85.0
LED-Anzeige am Sensor ja
Nennspannung [V] 24.0
Min. Betriebsspannung [V] 16.0
Max. Betriebsspannung [V] 30.0
Restwelligkeit max. (% von Ue) 10 %
Spannungsart DC
Nennstrom [mA] 30.0
Lastwiderstand RL min. [kΩ] 2000.0
Lastwiderstand RL max. [kΩ] 500.0
Kurzschlussschutz ja
Verpolungssicher ja
Werkstoff Gehäuse PBT
Werkstoff aktive Fläche PBT
Kabelstecker M8x1-Stecker, 4-polig
Schutzart IP 67
Der angegebene Linearitätswert bezieht sich auf das Gesamtsystem Greifer plus Sensor.