arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
IN 60-S-M8 Abbildung ähnlich

IN 60-S-M8

Induktive Näherungsschalter

Ident.-Nr. 301485

Induktiver Näherungsschalter IN

  • Schaltabstand: 1.5 mm
  • Zylindrischer Sensor
  • Durchmesser Sensor: 6.5 mm
  • Schaltart: PNP
  • Schließer
  • Kabellänge: 30 cm
  • Elektrischer Anschluss: M8
  • Nennspannung: 24 V
Messprinzip induktiv
Schaltfunktion Schließer
Schaltungsart PNP
Anzahl Schaltpunkte 1
Schaltabstand [mm] 1.5
Schalthysterese vom Nennschaltabstand < 10%
Max. Schaltfrequenz [Hz] 1000.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] -25.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 70.0
LED-Anzeige am Sensor nein
Spannungsart DC
Nennspannung 24.0
Min. Betriebsspannung 10.0
Max. Betriebsspannung 30.0
Spannungsabfall [V] 1.5
Max. Schaltstrom 0.2
Kurzschlussschutz ja
Verpolungssicher ja
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Kabelstecker/Kabelende M8
Kabellänge L [cm] 30.0
Kabeldurchmesser D [mm] 3.5
Werkstoff Kabelummantelung PUR
Min. Biegeradius (dynamisch) [mm] 35.0
Min. Biegeradius (statisch) [mm] 17.5
Eigenmasse [kg] 0.008
Schutzart IP (Sensor, gesteckt) 67
Schutzklasse II
*Getestete Bohremulsionen: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 und Oemeta 760 (1008339).

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

SCHUNK Greif- und Drehmodulen, sowie Linearachsen und Roboterzubehör-Komponenten sind stets mit den dazu passenden Sensoren von SCHUNK abzufragen, da diese bestmöglich aufeinander abgestimmt sind.

Wenn die wesentlichen Eigenschaften wie Schaltabstand, Schaltfunktion, Hysterese und Spannung hinreichend gleich sind, können im Allgemeinen statt der induktiven Näherungsschalter (IN, INK) von SCHUNK auch Näherungsschalter anderer Hersteller eingesetzt werden.

Sensoren anderer Hersteller in SCHUNK Produkten liefern daher in den seltensten Fällen befriedigende Schaltergebnisse. Ebenso kann weder deren Funktion noch deren Funktionssicherheit garantiert werden.