INK 40-O
Inductive proximity switches
Ident.-Nr. 301556
Inductive proximity switch IN
- Number of switching points: 1
- Switching distance: 0.8 mm
- Cylindrical sensor
- Sensor diameter: 4 mm
- Switching type: PNP
- Opener
- Cable length: 200 cm
- Electrical connection: open wire strands
- Nominal voltage: 24 V
Technische Details
| Messprinzip | induktiv |
|---|---|
| Schaltfunktion | Öffner |
| Schaltungsart | PNP |
| Anzahl Schaltpunkte | 1 |
| Schaltabstand [mm] | 0.8 |
| Schalthysterese vom Nennschaltabstand | < 5% |
| Max. Schaltfrequenz [Hz] | 3000.0 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | -25.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 70.0 |
| LED-Anzeige am Sensor | ja |
| Spannungsart | DC |
| Nennspannung | 24.0 |
| Min. Betriebsspannung | 10.0 |
| Max. Betriebsspannung | 30.0 |
| Spannungsabfall [V] | 0.6 |
| Max. Schaltstrom | 0.2 |
| Kurzschlussschutz | ja |
| Verpolungssicher | ja |
| Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
| Kabelstecker/Kabelende | offene Litzen |
| Kabellänge L [cm] | 200.0 |
| Kabeldurchmesser D [mm] | 3.3 |
| Kabelaufbau (Aderquerschnitt/Anzahl Adern) | 3x 0,14mm2 |
| Werkstoff Kabelummantelung | PUR |
| Min. Biegeradius (dynamisch) [mm] | 34.0 |
| Min. Biegeradius (statisch) [mm] | 17.0 |
| Eigenmasse [kg] | 0.05 |
| Schutzart IP (Sensor, gesteckt) | 67 |
*Getestete Bohremulsionen: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 und Oemeta 760 (1008339).
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
SCHUNK Greif- und Drehmodulen, sowie Linearachsen und Roboterzubehör-Komponenten sind stets mit den dazu passenden Sensoren von SCHUNK abzufragen, da diese bestmöglich aufeinander abgestimmt sind.
Wenn die wesentlichen Eigenschaften wie Schaltabstand, Schaltfunktion, Hysterese und Spannung hinreichend gleich sind, können im Allgemeinen statt der induktiven Näherungsschalter (IN, INK) von SCHUNK auch Näherungsschalter anderer Hersteller eingesetzt werden.
Sensoren anderer Hersteller in SCHUNK Produkten liefern daher in den seltensten Fällen befriedigende Schaltergebnisse. Ebenso kann weder deren Funktion noch deren Funktionssicherheit garantiert werden.