MMS 22-S-M8-NPN-SA
電子マグネットスイッチ
ID 301043
電子マグネットスイッチ MMS, 側面ケーブルアウトレット付きタイプ, C-スロット
- スイッチングポイントの数: 1
- 切り換え時間: NPN
- クローザー
- ケーブル長: 30 cm
- 電気接続: M8 コネクター、3 ピン
- 公称電圧: 24 V
Información técnica
| 測定原理 | 磁気式 |
|---|---|
| 開閉機能 | クローザー |
| 開閉タイプ | NPN |
| スイッチングポイントの数 | 1 |
| 最低周囲温度 [°C] | -20.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 80.0 |
| センサーの LED ディスプレイ | あり |
| 電圧タイプ | DC |
| 公称電圧 | 24.0 |
| 最小作動電圧 | 10.0 |
| 最大作動電圧 | 30.0 |
| 電圧降下 [V] | 2.0 |
| 最大スイッチング電流 | 0.05 |
| 短絡防止 | あり |
| 極性反転防止 | あり |
| ハウジングの材質 | PA |
| ケーブルコネクター/ケーブル端 | M8 コネクター、3 ピン |
| ケーブル長 L [cm] | 30.0 |
| ケーブル直径 D [mm] | 2.2 |
| ケーブルデザイン (ワイヤ断面/芯線数) | 3x 0,05mm2 |
| ケーブルシース材質 | PUR |
| 最小曲げ半径 (動的) [mm] | 22.0 |
| 最小曲げ半径 (静的) [mm] | 11.0 |
| 重量 [kg] | 0.01 |
| 保護等級 IP (センサー、接続された状態) | 67 |
| 保護等級 | III |
| 側面ケーブルアウトレット付きタイプ | あり |
* テスト済みの切削油: r.rhenus TU 43P、Motorex Swisscool Magnum UX 550 および Oemeta 760 (1008339)。