MMSK 65-S-PNP
Electronic magnetic switch
Ident.-Nr. 301423
Commutateur électromagnétique MMS
- Nombre de points de commutation: 1
- Capteur cylindrique
- Type de commutation: PNP
- Contact à fermeture
- Longueur de câble: 200 cm
- Raccordement électrique: fils dénudés
- Tension nominale: 24 V
Technische Details
| Principe de mesure | magnétique |
|---|---|
| Fonction de commutation | Contact à fermeture |
| Type de commutation | PNP |
| Nombre de points de commutation | 1 |
| Température ambiante mini. [°C] | -20.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 70.0 |
| Affichage DEL au niveau du capteur | Non |
| Type de tension | DC |
| Tension nominale | 24.0 |
| Tension de fonctionnement min. | 10.0 |
| Tension de fonctionnement max. | 30.0 |
| Chute de tension [V] | 1.5 |
| Courant de commutation max. | 0.2 |
| Connecteur de câble/extrémité de câble | fils dénudés |
| Longueur de câble L [cm] | 200.0 |
| Diamètre de câble D [mm] | 3.3 |
| Rayon de courbure min. (dynamique) [mm] | 21.0 |
| Rayon de courbure min. (statique) [mm] | 10.5 |
| Poids [kg] | 0.035 |
| Type de protection IP (capteur, branché) | 67 |
*Liquides de coupe testés : r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 et Oemeta 760 (1008339).