OAS
Optischer Abstandssensor
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Optischer Abstands- und Anwesenheitssensor zur direkten Montage an SCHUNK MPG-plus und PGN-plus Greifern zur Dedektion des Vorhandenseins eines Werkstücks sowie den Abstand zwischen Greifer und Werkstück
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Zeitersparnis
durch Prüfung „on the fly“, dezentral am Greifer - Prozesssicher
durch dauerhafte Detektierung des Werkstückes während des gesamten Greif- und Handlingprozesses - Flexibel
durch wahlweise Auswerteeinheiten mit analogem oder digitalem Ausgang - Genial einfach
durch die Auswerteeinheiten können die geteachten Schaltpunkte direkt verarbeitet werden. - Maximale Transparenz
durch Auswerteeinheiten mit Display
Optionen und spezielle Informationen
- Wirkungsvolle Optik mit hoher Reichweite
- Störquellen
Optische Sensoren lassen sich durch unterschiedlich reflektierende Oberflächen stark beeinflussen. Folglich ist die Abstandsmessung nur möglich, wenn sichergestellt ist, dass die Werkstücke immer die selben Reflexionseigenschaften besitzen. - Ausgangssignal
Optional steht eine analoge oder eine digitale Auswerteelektronik zur Verfügung.