arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
RMS 22-S-M8 Abbildung ähnlich

RMS 22-S-M8

Reed-Schalter

Ident.-Nr. 377720

Auf Lager
Reed-Schalter RMS, C-Nut

  • Anzahl Schaltpunkte: 1
  • Schließer
  • Kabellänge: 31 cm
  • Elektrischer Anschluss: M8
  • Nennspannung: 24 V
Messprinzip reed
Schaltfunktion Schließer
Anzahl Schaltpunkte 1
Eigenmasse [kg] 0.01
Min. Umgebungstemperatur [°C] -5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 70.0
Dichtheit IP (Sensor) 67
Dichtheit IP (Stecker, gesteckt) 67
LED-Anzeige am Sensor nein
Spannungsart DC/AC
Nennspannung [V] 24.0
Min. Spannung [V] 0.5
Max. Spannung [V] 120.0
Max. Schaltstrom [A] 0.5
Kabeldurchmesser D [mm] 2.35
Min. Biegeradius (dynamisch) [mm] 23.5
Min. Biegeradius (statisch) [mm] 11.75
Anzahl Pins 3.0
Anzahl Adern 2.0
Aderquerschnitt [mm²] 0.05
Kabellänge L [cm] 31.0
Kabelstecker/Kabelende M8