arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
RSS-R1 Abbildung ähnlich

RSS-R1

Funksensorik

Ident.-Nr. 377700

Funksensorik RSS, Baugröße: R1, FCC/IC-Zulassung

  • Nennspannung: 25 V
  • Max. Strom: 500 mA
Systemfunktion Empfänger
Sende-/ Empfangsfrequenz [Hz] 868.3
Protokoll Enocean Standard
Anzahl Schaltausgänge 2.0
Anzahl Antennenanschlüsse 1.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] 0.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 50.0
Spannungsversorgung DC
Nennspannung [V] 25.0
Min. Spannung [V] 10.0
Max. Spannung [V] 30.0
Max. Schaltstrom je Kanal [mA] 500.0
Antennenanschluss SMA-Buchse
Gehäusematerial Kunststoff
Schutzart IP 20
Befestigung Hutschiene
CE ja
FCC/IC-Zulassung ja
Das Watchdog-Signal ist ein Signal zur Kontrolle der Funkstrecke zwischen Sender und Empfänger. Empfängt der Empfänger länger als die dort eingestellte Watchdog-Zeit kein Signal so kann dies an einer integrierten LED abgelesen oder über einen Signalausgang abgefragt werden.