arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
V2-M12 Abbildung ähnlich

V2-M12

Sensor-Verteiler

Ident.-Nr. 301776

Auf Lager
Sensor-Verteiler V, Baugröße: V2

  • Anschluss: M12
  • Anzahl Adern: 4
  • Kabellänge: 3 m
  • Nennspannung: 24 V
  • Max. Strom: 2 A
Anschlussbuchse M12
Kabellänge [m] 3.0
Kabeldurchmesser [mm] 4.5
Nennspannung [V] 24.0
Min. Spannung [V] 10.0
Max. Spannung [V] 30.0
Max. Strom je Ader [A] 2.0
Max. Strom [A] 2.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] -5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 70.0

Gehäusematerial
PA 6 GF 30, schwarz

Material Kabelummantelung
PUR

Gewährleistung
24 Monate

Lieferumfang
komplett inkl. Verschluss-Stopfen zum Verschließen der nicht belegten Anschlüsse, 1 Satz Beschriftungsschilder