arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SVH linke Hand Abbildung ähnlich

SVH linke Hand

Servoelektrische 5-Finger-Greifhand

Ident.-Nr. 1545589

Auf Anfrage erhältlich
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Servoelektrische 5-Finger-Greifhand SVH, Baugröße: , links, elektrisch, links, Kommunikationsschnittstelle: RS 485

  • Spannungsversorgung: 24 V
Gesamtlänge [mm] 242.5
Handbreite [mm] 92.0
Anzahl Finger 5.0
Anzahl der Achsen 20.0
Max. Fingerbreite [mm] 92.0
Verhältnis zur menschlichen Hand 1:1
Freiheitsgrade 20.0
Freiheitsgrade Daumen 2.0
Freiheitsgrade Zeigefinger 2.0
Freiheitsgrade Mittelfinger 2.0
Freiheitsgrade Ringfinger 1.0
Freiheitsgrade kleiner Finger 1.0
Freiheitsgrade Handspreizen 1.0
Eigenmasse [kg] 1.3
Schutzart IP 20
Nennspannung [V] 24.0
Kommunikationsschnittstelle RS 485

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Fingermaterial
Aluminiumlegierung

Werkstückgewicht
beträgt maximal 0,85 kg für die Anwendungen mit Mensch-Roboter-Kollaboration. Bei anderen Anwendungen und bei Formschluss ergeben sich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
Minimale Schließ- und Öffnungszeiten sind reine Bewegungszeiten der Finger bei max. Geschwindigkeit, max. Beschleunigung, ohne Strombegrenzung (Maximalstrom) und mit Beachtung der maximal zulässigen Massen pro Finger.

Betätigung
elektrisch, über Servomotor

Nennströme
dürfen dauerhaft anliegen. Bei allen Strömen oberhalb des Nennstroms bis zum Maximalstrom sind die Hinweise in der jeweiligen Betriebsanleitung zu beachten.

Wirkprinzip
Spindelführungen

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, oberflächenveredelt

Gewährleistung
12 Monate

Lieferumfang
Hand SVH in einer Aluminiumkiste