arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PWG-S 40 Abbildung ähnlich

PWG-S 40

Winkelgreifer

Ident.-Nr. 302611

Begrenzt verfügbar
Winkelgreifer PWG-S, Baugröße: 40, pneumatisch, mit Greifkrafterhaltung: AS

  • Öffnungswinkel: 20 °
  • Schließmoment: 5.98 Nm
  • Max. Umgebungstemperatur: 90 °C
Schließkraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] 854.0
Öffnungswinkel pro Backe [°] 20.0
Überspannungswinkel pro Backe bis zu [°] 4.0
Schließmoment [Nm] 5.98
Durch Feder erzeugtes Schließmoment [Nm] 0.9
Eigenmasse [kg] 0.21
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 1.1
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] 7.5
Min. Betriebsdruck [bar] 4.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Schließzeit [s] 0.01
Öffnungszeit [s] 0.01
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 40.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 0.15
Schutzart IP 20
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.05
Moment Mx max. [Nm] 5.0
Moment Mz max. [Nm] 0.5
Max. Kraft axial Fz max. [N] 70.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Schließmoment
ist die arithmetische Summe des an jeder Backe wirkenden Einzelmomentes.

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
zwangsgeführtes Hebelgetriebe

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gewährleistung
24 Monate

Lieferumfang
O-Ringe für Direktanschluss, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung

Greifkrafterhaltung
stets mit mechanischer Greifkrafterhaltung für Außengreifen ausgestattet