PWG 90-B
Ident.-Nr. 302633
Alternative Produkte:
- Öffnungswinkel: 20 °
- Schließmoment: 35.69 Nm
- Max. Umgebungstemperatur: 90 °C
Technische Details
| Schließkraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] | 2549.0 |
|---|---|
| Öffnungswinkel pro Backe [°] | 20.0 |
| Überspannungswinkel pro Backe bis zu [°] | 4.0 |
| Schließmoment [Nm] | 35.69 |
| Durch Feder erzeugtes Schließmoment [Nm] | 9.0 |
| Eigenmasse [kg] | 1.06 |
| Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] | 3.3 |
| Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] | 35.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 4.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Schließzeit [s] | 0.03 |
| Öffnungszeit [s] | 0.06 |
| Max. zulässige Fingerlänge [mm] | 80.0 |
| Max. zulässige Masse pro Finger [kg] | 0.5 |
| Schutzart IP | 20 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 90.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.05 |
| Moment Mx max. [Nm] | 15.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 20.0 |
| Max. Kraft axial Fz max. [N] | 300.0 |
Max. Belastungen
Maximal zulässige Auskragung
Schließmomentenverlauf**
Maximal zulässige Auskragung
Max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind statische Werte, gelten je Grundbacke und dürfen gleichzeitig auftreten.
Maximal zulässige Auskragung
Schließmomentenverlauf**
- X-Achse:
- Öffnungswinkel
- Y-Achse:
- Schließmoment
Maximal zulässige Auskragung
Lmax entspricht der maximal zulässigen Fingerlänge, siehe technische Datentabelle.
- green
- Zulässiger Bereich
- grey
- Unzulässiger Bereich
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Schließmoment
ist die arithmetische Summe des an jeder Backe wirkenden Einzelmomentes.
Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.
Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.
Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.
Wirkprinzip
zwangsgeführtes Hebelgetriebe
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert
Grundbackenmaterial
Stahl
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewährleistung
24 Monate
Lieferumfang
Halter für Näherungsschalter, Schaltfahnen, Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung