arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
UWG 32 Abbildung ähnlich

UWG 32

Winkelgreifer

Ident.-Nr. 305101

Winkelgreifer UWG, Baugröße: 32, pneumatisch

  • Öffnungswinkel: 8 °
  • Schließmoment: 0.8 Nm
  • Max. Umgebungstemperatur: 90 °C
Öffnungswinkel pro Backe [°] 8.0
Überspannungswinkel pro Backe bis zu [°] 2.0
Schließmoment [Nm] 0.8
Eigenmasse [kg] 0.058
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 0.21
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] 0.3
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Schließzeit [s] 0.013
Öffnungszeit [s] 0.03
Schutzart IP 30
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.05
Moment Mx max. [Nm] 0.2
Moment Mz max. [Nm] 0.2
Max. Kraft axial Fz max. [N] 3.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Schließmoment
ist die arithmetische Summe des an jeder Backe wirkenden Einzelmomentes.

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
doppelt beaufschlagte, geführte Kinematik

Gehäusematerial
Aluminium

Grundbackenmaterial
Aluminium

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gewährleistung
24 Monate

Lieferumfang
Schwenkverschraubungen, Zentrierhülsen, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung

Greifkrafterhaltung
stets integriert mittels Feder und zusätzlich über Druckerhaltungsventil SDV-P möglich