arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EZU 30-EI-N-B Illustration similaire

EZU 30-EI-N-B

Pince concentrique

Ident.-Nr. 1581971

Lieferzeit auf Anfrage
Pince concentrique EZU, Taille: 30, électrique, Interface de communication: EtherNet/IP

  • Course par mors : 30 mm
  • Force de préhension min.: 175 N
  • Force de préhension max.: 350 N
  • Alimentation électrique: 24 V
  • Température ambiant maxi.: 55 °C
Course par mors  [mm] 30.0
Force de préhension min. [N] 175.0
Force de préhension max. [N] 350.0
Longueur de doigt max. admissible [mm] 80.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 0.4
Répétabilité (préhension) [mm] 0.02
Répétabilité (positionnement, unidirectionnel) [mm] 0.05
Répétabilité (positionnement, bidirectionnel) [mm] 0.15
Temps de fermeture [s] 0.6
Temps d'ouverture [s] 0.6
Vitesse (de positionnement) max. [mm/s] 40.0
Accélération max. [mm/s²] 150.0
Poids [kg] 2.25
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 55.0
Indice de protection IP, électronique 67
Indice de protection IP, guidage/mors de base 40
Classe salle blanche ISO-14644-1 5
Catégorie salle blanche : ISO-14644-1 2015
Tension nominale [V] 24.0
Interface de communication EtherNet/IP
Intensité BasicGrip nominal [A] 0.14
Intensité BasicGrip max. [A] 0.67
Intensité logique nominale [A] 0.16
Intensité logique max. [A] 0.2
Moment Mx max. [Nm] 32.0
Moment My max. [Nm] 35.0
Moment Mz max. [Nm] 32.0
Force axiale max. Fz max. [N] 800.0

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).

Répétabilité (préhension)
est défini comme la dispersion de la position par mors après 100 mouvements de fermeture et d'ouverture consécutifs sur une pièce rigide ou une butée fixe dans des conditions constantes.

Répétabilité (positionnement, unidirectionnel)
est défini comme la dispersion de la position par mors de base après 100 mouvements consécutifs vers une même position dans la même direction dans des conditions constantes.

Répétabilité (positionnement, bidirectionnel)
est défini comme la dispersion de la position par mors de base après 100 mouvements consécutifs vers une même position dans la même direction dans des conditions constantes.

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Temps de fermeture et d’ouverture (positionnement)
Les temps de fermeture et d'ouverture sont uniquement les temps de mouvement des doigts à vitesse maximale, accélération maximale en respectant les masses maximales admissibles par doigt et se réfèrent à 50 % de la course disponible par mors dans la version de base.

Vitesse max. (positionnement) et accélération max.
est la vitesse et l'accélération agissant sur chaque mors.

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Matière des mors de base
Acier, protégé contre la corrosion

Garantie
24 mois ou 5 millions de cycles BasicGrip / 3 millions StrongGrip (un cycle consiste en un processus de préhension complet : "Ouverture pince" et "Fermeture pince")

Etendue de la livraison
Pince comprenant des informations de sécurité et une pochette annexe avec les douilles de centrage pour le montage de la pince et des doigts. Les instructions et les logiciels spécifiques aux produits peuvent être téléchargés sur schunk.com/downloads-manuals et schunk.com/downloads-software.