arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
BSWS-R-PGZN-plus

BSWS-R-PGZN-plus

Automatic jaw quick-change system
The automatic jaw quick-change system BSWS-R allows top jaws to be exchanged on the gripper automatically and rapidly. This increases the flexibility of the gripper with simultaneous unattended machine availability. The BSWS-R enables cost-efficient automatic change of workpiece-specific gripper fingers compared to changing the entire gripper.
Anwendungsbild – BSWS-R

Schnell. Flexibel. Kosteneffizient.

Automatisches Backenschnellwechselsystem BSWS-R
Schneller und einfacher Wechsel, betätigt ausschließlich durch die Bewegung des Roboters.

Das automatische Backenschnellwechselsystem BSWS-R ermöglicht einen schnellen und vollautomatischen Greiferfingerwechsel. Der Wechselvorgang erfolgt dabei ausschließlich durch die Bewegung des Roboters. Beim Einfahren der Basis in die Ablagestation wird der Verriegelungsbolzen betätigt, wodurch die Mechanik entriegelt wird. Infolgedessen kann ein Roboter oder ein Achsportal mühelos nach oben aus dem Backenschnellwechselsystem herausfahren, während die Basis in der Ablagestation verbleibt.

Nutzen Sie die Vorteile

  • Maximale Flexibilität: ein einziger Greifer kann durch die BSWS-Familie universell in verschiedenen Applikationen eingesetzt werden.

  • Zeitersparnis beim Umrüsten von Applikationen: durch das Wechseln der Greiferfinger können verschiedene Werkstücke gehandhabt werden.

  • PGN-plus-P Fingerprint ermöglicht den universellen Einsatz sowie das Nachrüsten bei einer Vielzahl von Greiferbaureihen.

  • Für den Betrieb an Cobots geeignet: die Ablagestation verhindert durch elastische Lagerung die Überlastung des Roboters.

  • Einfache Fingergestaltung: ein Durchschrauben durch die Greiferfinger ist nicht mehr nötig, es ist lediglich ein Gewinde in den Finger einzubringen.

  • Prozesssicherheit durch das Abfragen der Anwesenheit der Greiferfinger in der Ablagestation mittels induktivem Näherungsschalter.

  • Keine Verwechselung der Greiferbacken durch die Fingercodierung mittels eines RFID-Datenträgers.

SCHUNK – BSWS-R Rendering

Automatischer Fingerwechsel mit BSWS-R