ECG-C 02
Controller
Ident.-Nr. 306301
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Magnetic controller for EGM with digital switch ECG, Size: C 02
- Nominal voltage: 400 V AC
Technische Details
| IP protection class | 20 |
|---|---|
| Input voltage [V AC] | 400.0 |
| Continuous current [A] | 32.0 |
| Number of digital inputs | 2.0 |
| Number of digital outputs | 2.0 |