ECM-EGN
Regler
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Regler ECM, Passend für: EGN
- Nennspannung: 24 V
- Länge: 144 mm
Technische Details
| Spannungsversorgung (Logik) [V] | 24.0 |
|---|---|
| Spannungsversorgung (Last) [V] | 24.0 |
| Nennstrom [A] | 15.0 |
| Länge [mm] | 144.0 |
| Breite [mm] | 98.0 |
| Höhe [mm] | 310.0 |
| Eigenmasse [kg] | 1.9 |
Dies sind die Daten der Basisvarianten. Bitte ermitteln Sie mithilfe des Konfigurationsbeispiels Ihren Bestellschlüssel. Dieser fungiert bei Bestellung als Identnummer. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Vertrieb. Die Kontaktinformationen sind online verfügbar.