HKI 1S
Haftkissen
Ident.-Nr. 324162
Haftkissen HKI, Baugröße: 1
- Länge: 300 mm
- mit Stützplatte
- Material Stützplatte: Edelstahl
Technische Details
Länge [mm] | 300 |
---|---|
Breite [mm] | 150 |
Dicke [mm] | 13.5 |
Elastomer | NBR Perbunan |
Härte des Elastomer [Shore] | 60 |
Härtetoleranz +/- [Shore] | 5 |
Stützplatte vorhanden | ja |
Material Stützplatte | Edelstahl |
Min. Umgebungstemperatur [°C] | -30 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 100 |