HM 11
Hartmetall-Einsätze
Ident.-Nr. 300783
HM 11, Hartmetall-Einsätze
- Höhe H: 9.5 mm
- Durchmesser D: 12.7 mm
- Gewinde G: M5
- Material: Hartmetall mit Stahlkörper
Technische Details
| Gewinde | M5 |
|---|---|
| Max. Belastungskraft [kN] | 11.0 |
| Werkstoff | Hartmetall mit Stahlkörper |
Werte der maximalen Belastungskraft gültig, wenn alle Spitzen im Eingriff sind