arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HUE EGN 160 Abbildung ähnlich

HUE EGN 160

Schutzhülle

Ident.-Nr. 307042

Lieferzeit auf Anfrage
Schutzhülle, Passend für: EGN 160
Material Thermoplast 99, PVC-P
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 55.0
Eigenmasse [kg] 0.6
Greifer hängend, ohne Fugenabdichtung 60
Greifer stehend, ohne Fugenabdichtung 65
Greifer liegend, ohne Fugenabdichtung 60
Greiferlage frei mit umlaufender Fugenabdichtung 65
Von SCHUNK empfohlenes Dichtungsmaterial zur Fugenabdichtung und die Bezugsquelle:
Weichelastischer MS-Polymer, universeller Kleb- und Dichtstoff:
Teroson SE 2000 MF (schwarz)
Artiel-Nr.: 92-401790, Kartusche à 310 ml für Hand- oder Druckluftpistolen
Hersteller: Henkel KGaA, www.henkel.com