arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HUE PGN-plus 40 Abbildung ähnlich

HUE PGN-plus 40

Schutzhülle

Ident.-Nr. 371490

Lieferzeit auf Anfrage
Schutzhülle, Passend für: PGN-plus 40
Material Thermoplast 99, PVC-P
Min. Umgebungstemperatur [°C] -30.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80.0
Eigenmasse [kg] 0.05
Greifer hängend, ohne Fugenabdichtung 60
Greifer stehend, ohne Fugenabdichtung 64
Greifer liegend, ohne Fugenabdichtung 60
Greiferlage frei mit umlaufender Fugenabdichtung 65
Von SCHUNK empfohlenes Dichtungsmaterial zur Fugenabdichtung und die Bezugsquelle:
Weichelastischer MS-Polymer, universeller Kleb- und Dichtstoff:
Teroson SE 2000 MF (schwarz)
Artiel-Nr.: 92-401790, Kartusche à 310 ml für Hand- oder Druckluftpistolen
Hersteller: Henkel KGaA, www.henkel.com