KA BW16-L 12P-0500
Câble
Ident.-Nr. 323005
Câbles, Taille connecteur: M16, Douille coudée
- Nombre de signaux: 12
- Longueur de câble: 5 m
- Courant max.: 1.5 A
Technische Details
| Raccordement côté capteur | Douille coudée |
|---|---|
| Connecteur coudé, côté capteur [°] | 90 |
| Connecteur côté armoire électrique | fils dénudés |
| Angle côté armoire électrique [°] | 0 |
| Nombre de signaux | 12.0 |
| Section de fil [mm²] | 0.25 |
| Courant max. par contact [A] | 1.5 |
| Courant max. [A] | 1.5 |