arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KA WLN0804-IO-00200-A Podobné zobrazení

KA WLN0804-IO-00200-A

kabel

Ident.-Nr. 1310372

Begrenzt verfügbar
Připojovací kabel pro napájení/signály – vhodný pro energetický řetěz a pro torzní námahu, zdířka M8, úhlová, Velikost připojení: M8, Zásuvka s úhlem

  • Připojení: M8
  • Počet vodičů: 4
  • Délka kabelu: 2 m
  • Max. proud: 4 A
Montáž na straně snímače Zásuvka s úhlem
Závit na boku snímače M8
Úhlový konektor na straně snímače [°] 90
Montáž na straně ovládací skříně holé konce vodičů
Úhlový konektor na straně rozvaděče [°] 0
Počet vodičů 4.0
Průřez vodiče [mm²] 0.34
Max. proud vodičem [A] 4.0
Max. proud [A] 4.0