arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KA WLN0804-IO-00500-A Abbildung ähnlich

KA WLN0804-IO-00500-A

Kabel

ID 1310376

Anschlusskabel Spannungsversorgung/Signale - schleppketten- und torsionstauglich M8-Buchse, gewinkelt, Größe Steckanschluss: M8, Buchse abgewinkelt

  • Anschluss: M8
  • Anzahl Adern: 4
  • Kabellänge: 5 m
  • Max. Strom: 4 A
Anschluss sensorseitig Buchse abgewinkelt
Gewinde sensorseitig M8
Anschlusswinkel sensorseitig [°] 90
Anschluss schaltschrankseitig offene Litzen
Anschlusswinkel schaltschrankseitig [°] 0
Anzahl Adern 4.0
Aderquerschnitt [mm²] 0.34
Max. Strom je Ader [A] 4.0
Max. Strom [A] 4.0