KA WLN12T0250-LK-00500-A
kabel
Ident.-Nr. 310267
Připojovací kabel napájecího napětí – vhodný pro vlečení, Velikost připojení: M12T, Zásuvka s úhlem
- Připojení: M12 s kódem T
- Počet vodičů: 4
- Délka kabelu: 5 m
- Max. proud: 16 A
Technische Details
| Montáž na straně snímače | Zásuvka s úhlem |
|---|---|
| Závit na boku snímače | M12 s kódem T |
| Úhlový konektor na straně snímače [°] | 90 |
| Montáž na straně ovládací skříně | holé konce vodičů |
| Úhlový konektor na straně rozvaděče [°] | 0 |
| Počet vodičů | 4.0 |
| Průřez vodiče [mm²] | 2.5 |
| Max. proud vodičem [A] | 16.0 |
| Max. proud [A] | 16.0 |