KBU-M16-G 12P
Stecker/Buchsen und Einstellgehäuse
Ident.-Nr. 9941732
Kabelstecker, Größe Steckanschluss: M16, Buchse gerade
- Anzahl Adern: 12
- Max. Strom: 0.5 A
Technische Details
Anschluss sensorseitig | Buchse gerade |
---|---|
Anschluss schaltschrankseitig | offene Litzen |
Anschlusswinkel schaltschrankseitig [°] | 0 |
Max. Strom [A] | 0.5 |
Anzahl Adern | 12.0 |
Max. Strom je Ader [A] | 0.5 |
Aderquerschnitt [mm²] | 0.25 |