arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KBU-M16-W 12P Abbildung ähnlich

KBU-M16-W 12P

Stecker/Buchsen und Einstellgehäuse

Ident.-Nr. 9940790

Auf Lager
Kabelstecker, Größe Steckanschluss: M16, Buchse abgewinkelt

  • Anzahl Adern: 12
  • Max. Strom: 0.5 A
Anschluss sensorseitig Buchse abgewinkelt
Anschluss schaltschrankseitig offene Litzen
Anschlusswinkel schaltschrankseitig [°] 0
Anzahl Adern 12.0
Aderquerschnitt [mm²] 0.25
Max. Strom je Ader [A] 0.5
Max. Strom [A] 0.5